Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Leuze
Description
MS 348
Bill of material
50116471
AN
Part no.
50116471
A
Designation
MS 348
SF
Suitable for
BCL 348i, BPS 348i
SFI
Suitable for interface
PROFINET
NOC
Number of connections
4x
D
Design
Cubic
DIM
Dimension (W x H x L)
64 mm x 19 mm x 43.5 mm mm
HM
Housing material
Metal, diecast aluminum
NW
Net weight
70 g g
HC
Housing color
Red
TOD
Type of display
LED
NOL
Number of LEDs
2x
CNT
Customs tariff number
84733080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Leuze
    BPS 300i - Bar code positioning system
    Leuze
    MLD - Multiple light beam safety device
    Leuze
    MK 348
    Leuze
    ELC 100 - Safety light curtains
    Leuze
    ME 348 103
    Leuze
    MLC - Safety light curtains
    Leuze
    MLD 500 - Single light beam safety devices
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés