Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIHGA
Beschreibung
MS - L-GoFix
Stückliste
L-GoFix® MS 4.5 x 60
TYP
Typ
MS
AN
Art. Nr.
24266
VE
Montagepack
400
LGF
L-GoFix MS
4.5 x 60
A
Anbauteil
24 mm
F1
Zugkraft Kopf
0.77 kN
F2
Zugkraft Gewinde
1.85 kN
F3HH
Querkraft Holz-Holz
1.30 kN
F3HW
Querkraft Stahl-Holz
1.51 kN
L
Länge
60 mm
LG
35 mm
DK
6.9 mm
D1
4.5 mm
KS1
5.4 mm
KS2
4.25 mm
TX
20 mm
PL
Produkt link
Produkt link
VL
Video link
Video link
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen