Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIHGA
Description
MS - L-GoFix
Nomenclature
L-GoFix® MS 4.5 x 60
TYP
Type
MS
AN
No. art.
24266
VE
Montagepack
400
LGF
L-GoFix MS
4.5 x 60
A
Attachement
24 mm
F1
Tête de traction
0.77 kN
F2
Fil de traction
1.85 kN
F3HH
Bois bois cisaillement
1.30 kN
F3HW
Cisaille bois en acier
1.51 kN
L
Longueur
60 mm
LG
35 mm
DK
6.9 mm
D1
4.5 mm
KS1
5.4 mm
KS2
4.25 mm
TX
20 mm
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés