Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
MS - L-GoFix
Bill of material
L-GoFix® MS 4.5 x 60
TYP
Type
MS
AN
Art. No.
24266
VE
Montagepack
400
LGF
L-GoFix MS
4.5 x 60
A
Attachment
24 mm
F1
Traction head
0.77 kN
F2
Traction thread
1.85 kN
F3HH
Lateral force wood-wood
1.30 kN
F3HW
Lateral force steel-timber
1.51 kN
L
Length
60 mm
LG
35 mm
DK
6.9 mm
D1
4.5 mm
KS1
5.4 mm
KS2
4.25 mm
TX
20 mm
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)