Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
MS - L-GoFix
Bill of material
L-GoFix® MS 4.5 x 60
TYP
Type
MS
AN
Art. No.
24266
VE
Montagepack
400
LGF
L-GoFix MS
4.5 x 60
A
Attachment
24 mm
F1
Traction head
0.77 kN
F2
Traction thread
1.85 kN
F3HH
Lateral force wood-wood
1.30 kN
F3HW
Lateral force steel-timber
1.51 kN
L
Length
60 mm
LG
35 mm
DK
6.9 mm
D1
4.5 mm
KS1
5.4 mm
KS2
4.25 mm
TX
20 mm
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型