Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
MSA® 4 Sicherungsschelle - Missel Misselsystem-Abwasser
Stückliste
174-3102
PN
Produktnamen
Missel Misselsystem-Abwasser MSA 4-K DN 100 Sicherungsschelle
ARTNR
Artikelnummer
174-3102
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
230 mm
DA1
Außendurchmesser
140 mm
S1
Dämmdicke
4 mm
DI1
Innendurchmesser
132 mm
DA2
Außendurchmesser
170 mm
L2
Länge
40 mm
L3
Länge
25 mm
L7
Länge
100 mm
AG
Artikel-Gewicht
55 g
ADA
Akustische Dämmung
Körperschalldämmung
SS
Schallschutz
Ja
MF
Basis-Schallschutz
Ja
K
Komfort
Ja
H
Hochwertig
Ja
SMLA
SML-Abwasserrohr
Ja
KA
Kunststoff Abwasserrohr
Nein
LR
Lüftungsrohr
Nein
KS
Körperschall dämmung
Ja
TR
Tau-/Regenwasser-Dämmung
Nein
KL
Körper-/Luftschall-Dämmung
Nein
U
Universal-Dämmung
Nein
GTIN
GTIN/EAN
4016817904314
WZ
Warennr./Zolltarifnr
39173900
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
Weitere Informationen / Zulassung
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/174-3102.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models