Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
MSA® 9-KL Plattenware - Missel Misselsystem-Abwasser
Stückliste
184-8000
PN
Produktnamen
Missel Misselsystem-Abwasser MSA 9-KL Plattenware
ARTNR
Artikelnummer
184-8000
LODLEVEL
LOD Level
L1
Länge
1000 mm
L2
Länge
1000 mm
L3
Länge
9 mm
L4
Breite
25 mm
AG
Artikel-Gewicht
5000 g
SS
Schallschutz
Ja
MF
Mindestanforderungen
Ja
K
Komfort
Ja
H
Hochwertig
Ja
SMLA
SML-Abwasserrohr
Nein
KA
Kunststoff Abwasserrohr
Ja
LR
Lüftungsrohr
Nein
KS
Körperschall
Ja
TR
Tau-/Regenwasser
Nein
KL
Körper-/Luftschall
Nein
U
Universal
Nein
GTIN
GTIN/EAN
4016817012644
WZ
Warennr./Zolltarifnr
39173900
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
Weitere Informationen / Zulassung
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/184-8000.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.kolektor-insulation.com/de/produkte/schallschutz/missel-msa-kl.html
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models