Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
MSBT-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-29301
IDNR
Identifikation
151-29301
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MSBT120
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungssockel schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
LAENGEL
Länge L
48.3 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
500
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500
HOEHEH
Höhe H
20.6 mm
BREITEW
Breite W
16.5 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +110 °C
HOEHEH2
Höhe H2
22.2 mm
URL1