Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
MSBT-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-29301
IDNR
Identification
151-29301
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MSBT120
DESCRIPTION14
Description courte
Embase, noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, résistant aux hautes températures et aux UV (PA66HIRHSUV)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGEL
Longueur (L)
48.3 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
500
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500
HOEHEH
Hauteur (H)
20.6 mm
BREITEW
Largeur (W)
16.5 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +110 °C
HOEHEH2
Hauteur (H2)
22.2 mm
URL1