Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSCCN, MSCCA - Cylindres compacts-Type fixe
Nomenclature
MSCCN25-5
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
OT
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
5~60
AC
Accessoires
Rondelle plate x4
ACA
Accessoires
Ecrou x1
MATACN
Matériau de l'écrou
-
MATACW
Matériau de la rondelle plate
SPC
STA
Traitement de surface d'accessoires
Placage nickel
TD
Diamètre intérieur du tube
mm
STROKE
Sélection de la course
mm
SHP
Forme de la borne du corps du cylindre
A (standard)
ROD
Embout de tige
P
Garniture
NB (caoutchouc nitrile)
A
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
DD
mm
DDD
d
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
H1
mm
H2
mm
DDM
dM
H3
mm
G
mm
GG
mm
J
mm
JJ
mm
K
mm
L
mm
Q
mm
T
mm
Z
mm
BB
b
0 mm
BB1
b1
0 mm
C1
0.0 mm
F
0.0 mm
L1
0.0 mm
Y
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés