Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSFB, MSFBR - 足踏み切替バルブ
部品表
MSFB3
PN
型番
TS
タイプ選択
MAT
材質
ADC12
ST
表面処理
銀色塗装
NO
No.
DIR
方向
PCCI
管接続口径 N-OUT
Rc1/4
PCCE
管接続口径 EX
Rc1/8
PNO
ポジション数
2
SA
有効断面積
8 mm2
OP
定格圧力範囲
0~0.7 MPa
PR
耐圧力
1.5 MPa
MSP
最大踏込力
29 N
OT
使用温度範囲
5~60 Degree Celsius
PF
使用流体
空気
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)