Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSFB, MSFBR - Valves d'interrupteur à pied
Nomenclature
MSFB3
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
ADC12
ST
Traitement de surface
Revêtement argenté
NO
Nb.
DIR
de la graduation
PCCI
Calibre du raccord de tuyau ENTREE-SORTIE
Rc1/4
PCCE
Calibre de la connexion de tuyau EX
Rc1/8
PNO
N° de position
2
SA
Section effective
8 mm2
OP
Plage de pression de fonctionnement
0~0.7 MPa
PR
Résistance à la pression
1.5 MPa
MSP
Force d'épaulement maximale
29 N
OT
Plage de température de fonctionnement
5~60 Degree Celsius
PF
Fluide autorisé
Air
MASS
Materiale
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés