Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSFB, MSFBR - Valvole di commutazione a pedale
Lista materiale
MSFB3
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
ADC12
ST
Trattamento superficie
Rivestimento color argento
NO
N.
DIR
Direzione
PCCI
Calibro collegamento tubi IN-OUT
Rc1/4
PCCE
Calibro collegamento tubi EX
Rc1/8
PNO
Numero posizione
2
SA
Sezione passaggio effettiva
8 mm2
OP
Gamma di pressioni d'esercizio
0~0.7 MPa
PR
Resistenza alla pressione
1.5 MPa
MSP
Massima potenza passo
29 N
OT
Gamma temp. esercizio
5~60 Degree Celsius
PF
Fluido ammesso
Aria
MASS
Massa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD