Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSFK, MSFJ, MSFP - Capteur de température-Type à longueur de gaine/fil de sortie configurable
Nomenclature
MSFK1.6-50-0.3-N
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
PR
Précision
JIS niveau 2
TMCP
Point de contact de mesure de la température
Type à neutre isolé
LT
Type de câble
-
TMR
Plage de mesure de température
MATS
Matériau de la gaine
EN 1.4401 l'équivalent
MATPP
Matériau du tuyau de protection
-
MATSL
Matériau du manchon
EN 1.4301 équivalent
HRT
Température de résistance à la chaleur du manchon (°C)
80
MATLW
Matériau du câble
Revêtement en laine de verre
OTR
Plage de température de fonctionnement du fil de sortie (°C)
0~150
D
mm
L
L Incrément de 10 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 10 mm
mm
cm
inch
ft
F
F Longueur du fil de sortie, incrément de 0.1m
m
CTS
Sélection de bornes
NOTE
Remarque
Le modèle de câble 3D constitue juste une partie du câble réel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés