Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSFRAF - Jeux d'équipement de conditionnement-Régulateurs avec filtre+filtre
Nomenclature
MSFRAF8A
PN
Référence pièce
NO
RC
Rc (PT)
NFR
Capacité de filtration nominale
5+0.3 microns
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.05~1.0 MPa
SPR
Plage de pression de réglage
0.05~0.85 MPa
PR
Résistance à la pression
1.5 MPa
ATR
Plage de température ambiante (°C)
5~60
PF
Fluide autorisé
Air
MASS
Masse
780 g
AC
Accessoires
Manomètre x1, support x1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés