Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSFRRR - 調質機器セット-フィルタ付レギュレータ+ルブリケータ
部品表
MSFRRR8A
PN
型番
NO
No.
RC
RC(PT)
NFR
濾過度
5 microns
OPR
使用圧力範囲
0.05~1.0 MPa
SP
設定圧力範囲
0.05~0.85 MPa
PR
耐圧
1.5 MPa
OQ
貯油量
55 cm^3
MDFR
最小滴下流量
l/min
RO
推奨オイル
タービン油1種 (ISO VG32)
ATR
周囲温度範囲
5~60
PF
使用流体
空気
MASS
質量
780 g
AC
付属品
圧力計 1ヶ、ブラケット 1ヶ
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)