Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSFRRR - Jeu d'équipement de conditionnement-Régulateur avec filtre+Lubrificateurs
Nomenclature
MSFRRR8A
PN
Réf. pièce
NO
RC
Rc (PT)
NFR
Capacité de filtration nominale
5 microns
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.05~1.0 MPa
SP
Pression définie
0.05~0.85 MPa
PR
Résistance à la pression
1.5 MPa
OQ
Quantité d'huile
55 cm^3
MDFR
Baisse de débit min.
l/min
RO
Huile recommandée
Type à huile pour turbine 1 (ISO VG32)
ATR
Plage de température ambiante (°C)
5~60
PF
Fluide autorisé
Air
MASS
Masse
780 g
AC
Accessoires
Manomètre x1, support x1