Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Cleveland Lineartechnik
Description
MSM - Dovetail slides, Miniature slides
Bill of material
MSM-2-30-55-20-M-6 x 0.5-NR-0
TYP
Slides type
Dovetail
AF
Execution
Miniature Slides
GR
Size
A
Carriage width
30 mm
B
Length of the outer part
mm
C
Hub
mm
POS
Sled position
mm
Enter value for POS
Sled position
mm
cm
inch
ft
SP
Spindle type
ST
Spindle slope
6 x 0.5
MA
Mounting Style
SZ
Sonder
B1
Length of the inner part
mm
D1
17 mm
E3
mm
F1F2
3 mm
G2
24 mm
K
8.5 mm
KG
Weight
kg
LC
Load capacity
N
MX
Torque
Nm
MY
Torque
Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)