Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNBB - Capteurs de température avec ressort
Nomenclature
MSNBB4.8
PN
Réf. pièce
MSNBB4.8
MATS
Matériau de la gaine
EN 1.4301 équivalent
MATLW
Matériau du câble
Revêtement en tresse de verre et blindage externe
MATSP
Matériau du ressort
EN 1.4301 équivalent
MATBC
Matériau du capuchon à baïonnette(1)/Bouton d'ajustement du ressort (2)/Crochet de montage (3)
EN 1.4301 équivalent
HRTLW
Température de résistance à la chaleur du câble (°C)
250
HRTSP
Température de résistance à la chaleur du ressort (°C)
300
HRTBC
Température de résistance à la chaleur du capuchon à baïonnette (°C)
300
HRTSAK
Température de résistance à la chaleur du bouton de réglage du ressort (°C)
300
HRTMH
Température de résistance à la chaleur du crochet de montage (°C)
300
NO
4.8
NOTE
Remarque
Le modèle de câble 3D constitue juste une partie du câble réel