Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNCB - コンタクトスイッチ-無接点式タイプ-ボルトタイプ
部品表
MSNCB1.2
PN
型番
MSNCB1.2
MATC
コンタクト部素材
SUS303
MATTP
ねじ部材質
SUS303
CABLE
ケーブル
φ2.8耐油性3芯ケーブル1m 最小曲げ半径R7
AC
付属部品
六角ナット2個(M6厚2対辺7)
STROKE
ストローク
1.2 mm
MP
MxP (細目)
M6x0.5
OP
作動点
先端部から0.5(繰返精度0.02) mm
CF
接触力
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
DD
d
1.4 mm
SR
1 mm
MASS
質量
14 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)