Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNCB - Contacteurs, type sans point de contact, à boulon
Nomenclature
MSNCB1.2
PN
Réf. pièce
MSNCB1.2
MATC
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4305 l'équivalent
MATTP
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
CABLE
Câble
Câble de 1 m, 3 âmes, diamètre de 2,8, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (M6, épaisseur 2, clé de 7)
STROKE
Course
1.2 mm
MP
MxP (fin)
M6x0.5
OP
Point de fonctionnement
0,5 depuis la pointe (répétabilité 0,02) mm
CF
Force de contact
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
DD
D
1.4 mm
SR
1 mm
MASS
Masse
14 g