Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNCBD - Contacteurs, type sans point de contact, à boulon, avec DEL
Nomenclature
MSNCBD1.2
PN
Réf. pièce
MSNCBD1.2
MATC
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4305 l'équivalent
MATTP
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
CABLE
Câble
Câble de 1 m, 3 âmes, diamètre de 2,8, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (M6, épaisseur 2, clé de 7)
STROKE
Course
1.2 mm
MP
MxP (fin)
M6x0.5
OP
Point de fonctionnement
0,5 depuis la pointe (répétabilité 0,02) mm
CF
Force de contact
0.3 N
L1
2.4 mm
L2
18.5 mm
DD
D
1.4 mm
SR
1.0 mm
MASS
Masse
14 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés