Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNDFL - 温度传感器-标准型-K热电偶-导线长度指定型
明细表
MSNDFL1.6-30-F0.3-N
PN
型号
MATS
铠装材质
SUS316
MATSL
套筒材质
SUS304
HRS
套筒耐热温度(℃)
80
MATLW
导线部材质
玻璃纤维被覆
HRLW
导线耐热温度(℃)
150
D
mm
LS
L选择
mm
F
F导线长度 指定单位0.1m
m
CTS
选择端子
NOTE
使用注意事项
导线的3D模型仅限实际导线的分类。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型