Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNDT - 端子箱付温度センサ
部品表
MSNDT6-50
PN
型番
MSNDT6-50
MATS
シース材質
SUS316
MATTB
端子箱材質
アルミ
OTS
シース部耐熱温度(℃)
800
OTTB
端子箱部耐熱温度(℃)
100
NOM
呼び
6
LS
L選択
mm
D
6.4 mm
D1
71 mm
L1
77 mm
H
48.5 mm
G
G (PF)
1/2
LL1
l1
39 mm
LL2
l2
38 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)