Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNDT - Capteurs de température avec bornier
Nomenclature
MSNDT6-50
PN
Réf. pièce
MSNDT6-50
MATS
Matériau de la gaine
EN 1.4401 l'équivalent
MATTB
Matériau de la boîte à borne
Aluminium
OTS
Température de fonctionnement de la gaine (°C)
800
OTTB
Température de fonctionnement de la boîte de borne (°C)
100
NOM
nominale
6
LS
Sélection de L
mm
D
6.4 mm
D1
71 mm
L1
77 mm
H
48.5 mm
G
G (PF)
1/2
LL1
l1
39 mm
LL2
l2
38 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés