Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNDT - Temperatursensoren mit Anschlusskasten
Stückliste
MSNDT6-50
PN
Teile-Nr.
MSNDT6-50
MATS
Werkstoff Schutzmantel
EN 1.4401 Äquivalent
MATTB
Werkstoff Anschlusskasten
Aluminium-
OTS
Betriebstemperatur des Schutzmantels (Grad Celsius)
800
OTTB
Betriebstemperatur des Anschlusskastens (Grad Celsius)
100
NOM
Nenngröße
6
LS
L auswählen
mm
D
6.4 mm
D1
71 mm
L1
77 mm
H
48.5 mm
G
G (PF)
1/2
LL1
l1
39 mm
LL2
l2
38 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen