Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNF-LD - Schalter mit Anschlag - Mini, spritzwassergeschützt - mit Flanschschraube - Gummischlauchkabel - mit LED
Stückliste
MSNF-LD
PN
Teile-Nr.
MSNF-LD
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
HARDMB
Härte des Grundkörpers
45HRC
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
50HRC
CORD
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius 7R
STROKE
Hub
0.5 mm
OP
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
AST
Zulässige statische Last
3000 N
IRE
Stoßfestigkeit
0.2 J
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer) mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen