Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNF-S - Interrupteurs avec butées, type mini résistant à la goutte d'eau, type à vis à embase, cordon de surplus
Nomenclature
MSNF-S
PN
Réf. pièce
MSNF-S
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
HARDMB
Dureté du corps principal
45HRC
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
50HRC
CORD
Cordon
Fil de surplus, 2 âmes, diamètre de 0,6/0,5 m, résistance à l'huile
STROKE
Course
0.5 mm
OP
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01) mm
CF
Force de contact
1 N
AST
Charge statique admissible
3000 N
IRE
Résistance aux chocs
0.2 J
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés