Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNW-L - Interruttori con finecorsa - In miniatura impermeabili a vite - Cavo con guaina in gomma
Lista materiale
MSNW-L
PN
Cod. comp.
MSNW-L
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
HARDMB
Durezza del corpo principale
45HRC
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
50HRC
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13), Rondella dentata 1 pz.
CORD
Cavo
Cavo con guaina in gomma, 2 anime, diam.3/2m, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo 7R
STROKE
Corsa
0.3 mm
OP
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
CF
Forza di contatto
1 N
AST
Carico statico ammesso
3000 N
IRE
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD