Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
MSP. - Griffleisten
Stückliste
Griffleisten MSP.100-B M6
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
100 mm
DIM02
F
80 mm
DIM03
d
DIM04
f1
10 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
h1
8.7 mm
DIM07
B
13.0 mm
DIM08
R
38 mm
DIM09
p
mm
DIM10
F1
N
DIM11
F2
N
DIM12
L2
J
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails