Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPB-HR - Interruttori con pressore a sfera - Termoresistenti
Lista materiale
MSPB-HR
PN
Cod. comp.
MSPB-HR
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4305 equivalente
MATB
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
HARDB
Durezza della sfera
55HRC~
AC
Accessori
Dadi a testa esagonale (2 pz.), rondella di sicurezza dentata (1 pz.), spessore 3.5, larghezza 11.5, apertura chiave 10
OT
Temperatura di esercizio
~200 °C
STROKE
Corsa S
0.8 mm
OP
Punto di funzionamento
0.2~0.4 mm
CF
Forza di contatto
6~13 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD