Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSPM-L - Schalter mit Anschlag - Mini, spritzwassergeschützt - Kugelkontakt-Ausführung - Gummischlauchkabel
Stückliste
MSPM-L
PN
Teile-Nr.
MSPM-L
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
HARDMB
Härte des Grundkörpers
45HRC
MATCP
Werkstoff Kugel
EN 1.4125 Äquivalent
HARDCP
Härte der Kugel
50HRC
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13), Zahnscheibe, 1 Stk.
CORD
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius 7R
STROKE
Hub
0.5 mm
OP
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
AST
Zulässige statische Last
3000 N
IRE
Stoßfestigkeit
0.2 J
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)