Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPM-SD - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Contatto a sfera - Cavo con fili liberi - Con LED
Lista materiale
MSPM-SD
PN
Cod. comp.
MSPM-SD
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
HARDMB
Durezza del corpo principale
45HRC
MATCP
Materiale della sfera
EN 1.4125 equivalente
HARDCP
Durezza della sfera
50HRC
CORD
Cavo
A fili liberi, 2 anime, diam.0.6/0.5m, resistenza agli oli
STROKE
Corsa
0.5 mm
OP
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
CF
Forza di contatto
1 N
AST
Carico statico ammesso
3000 N
IRE
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD