Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPSS - Plunger Switches - Spring Plunger (IP40)-
Lista materiale
MSPSS6
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
IP40
MATP
Materiale del perno
EN 1.4125 equivalente
HARDP
Durezza del perno
50~55HRC
MATB
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
STB
Trattamento superficie del corpo
45HRC~
CORD
Cavo
Cavo 2m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa Classe JIS3), Rondella dentata 1 pz.
M
M (grossa)
DD
D
2.5 mm
STROKE
Corsa
3 mm
OP
Punto di funzionamento
0.8 dall'estremità corpo 0.8 (Ripetibilità 0.01) mm
CFMIN
Contact Force N min.
6 N
CFMAX
Contact Force N max.
11 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (Normalmente aperto)
B
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD