Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSRR - Lubrificateurs
Nomenclature
MSRR8A
PN
Référence pièce
NO
RC
Rc (PT)
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0~1.0 MPa
PR
Résistance à la pression
1.5 MPa
OTR
Plage de température de fonctionnement (°C)
5~60
OQ
Quantité d'huile
55 cm**3
MDFR
Baisse de débit min.
l/min
RO
Huile recommandée
Type à huile pour turbine 1 (ISO VG32)
PF
Fluide autorisé
Air
MASS
Masse
270 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés