Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MST - Goupilles cylindriques-p6 avec trou taraudé
Nomenclature
MST5-10
PN
Référence pièce
MST5-10
MAT
Matériau
EN 1.3505 équivalent
HARD
Dureté
45~50HRC
D
D sélectionnable
mm
DTOL
Tolérance D
+0.020/+0.012 mm
L
Sélection de L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.5 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés