Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MST - Grani di riferimento - p6 con foro maschiato
Lista materiale
MST5-10
PN
Codice componente
MST5-10
MAT
Materiale
EN 1.3505 equivalente
HARD
Durezza
45~50HRC
D
Selezione D
mm
DTOL
Tolleranza D
+0.020/+0.012 mm
L
Selezione L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.5 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD