Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - Präzisions-Berührungsschalter - Spitzenform frei wählbar (IP67)
Stückliste
MSTAF-NC
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
SHP
Spitzenform wählbar
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
Karbid
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
1300~1600HV
MATB
Werkstoff Grundkörper
303 Stainless Steel
CORD
Kabel
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance
MBR
Minimaler Biegeradius
7 mm
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13)
CM
Kontaktmechanismus
STROKE
S Hub
mm
OP
Arbeitspunkt
ohne Vorhub mm
OPR
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.0005 mm
CF
Kontaktkraft
1 N
L1
mm
L2
mm
LL
l
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen