Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTG, MSTSG - Grani comuni (g6) - Filettatura femmina su un lato - Grani con tolleranza g6
Lista materiale
MSTG5-10
PN
Codice componente
MAT
Materiale
HARD
Durezza
45~50HRC
D
Selezione D
mm
DTOL
Tolleranza D
-0.004/-0.012 mm
L
Selezione L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD