Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTG, MSTSG - Mehrzweckstifte (g6) - Gewindebohrung einseitig - Ausführung mit Toleranz g6
Stückliste
MSTG5-10
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
45~50HRC
D
D auswählen
mm
DTOL
Toleranz D
-0.004/-0.012 mm
L
L auswählen
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen