Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTK - 高精度タッチスイッチ-ボルトタイプ-3mmストローク
部品表
MSTK-NC
PN
型番
MSTK-NC
MATCP
コンタクト部素材
カーバイド
HARDCP
コンタクト部硬度
1300~1600HV
MATTP
本体材質
SUS303
CORD
コード
φ5耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
AC
付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)
CM
接点構造
STROKE
ストローク S
3 mm
OP
作動点
プリトラベルなし mm
OPR
作動点繰返精度
0.0005 mm
CF
接触力
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
LL
l
18.2 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)