Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTK - Präzisions-Berührungsschalter - Gewindeausführung - 3mm Hub
Stückliste
MSTK-NC
PN
Teile-Nr.
MSTK-NC
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
Karbid
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
1300~1600HV
MATTP
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 5, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13)
CM
Kontaktmechanismus
STROKE
Hub S
3 mm
OP
Arbeitspunkt
ohne Vorhub mm
OPR
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.0005 mm
CF
Kontaktkraft
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
LL
l
18.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen