Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKD-AS - Contattori - Cilindrici diametro 5
Lista materiale
MSTKD-AS
PN
Cod. comp.
MSTKD-AS
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
D
5 mm
STROKE
Corsa
2.0 mm
OP
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) mm
CF
Forza di contatto
1 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
L
26.4 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD