Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-B - コンタクトスイッチ-ボルトタイプ M6
部品表
MSTKD-B
PN
型番
MSTKD-B
MATCP
コンタクト部素材
SUS420JI
HARDCP
コンタクト部硬度
45~50HRC
MATMB
本体材質
SUS303
CORD
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
AC
付属品
六角ナット2個(M6厚3.2対辺8)
MP
MxP (細目)
M6x0.75
STROKE
ストローク
2.8 mm
OP
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.005) mm
CF
接触力
1 N
CM
接点構造
NO (常時開)
L
22 mm
LL
l
11.5 mm
B
5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)