Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTKD-BR - 探针开关-前端带树脂型
明细表
MSTKD-BR
PN
型号
MSTKD-BR
MATCP
接触部材质
聚缩醛
MATMB
主体材质
SUS303
CORD
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
AC
附件
六角型螺帽 2个(厚3.2对边8)
STROKE
行程
2.8 mm
OP
动作点
自前端0.3 mm
CF
接触力
1 N
CM
接点构造
NO (常开)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型