Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKD-BR - Contattori - Punta in resina
Lista materiale
MSTKD-BR
PN
Cod. comp.
MSTKD-BR
MATCP
Materiale della parte di contatto
Resina acetalica
MATMB
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3.2 misura chiave 8)
STROKE
Corsa
2.8 mm
OP
Punto di funzionamento
dalla punta 0.3 mm
CF
Forza di contatto
1 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD