Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKD-BR - Kontaktschalter - mit Kunststoffspitze
Stückliste
MSTKD-BR
PN
Teile-Nr.
MSTKD-BR
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
Polyacetal
MATMB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3.2, Schlüsselgröße 8)
STROKE
Hub
2.8 mm
OP
Arbeitspunkt
Vom Kopf 0.3 mm
CF
Kontaktkraft
1 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen