Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKD-FA, MSTKD-FB, MSTKD-FC - Contattori - Profilo punta selezionabile M6
Lista materiale
MSTKD-FA
PN
Cod. comp.
MSTKD-FA
SHP
Selezione profilo punta
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
MATT
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (M6 spessore 3.2, misura chiave 8)
MP
MxP (Filettatura fine)
M6x0.75
STROKE
Corsa
2.8 mm
OP
Punto di funzionamento
0.3 from Tip (Repeatability 0.01) mm
CF
Forza di contatto
1 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
B
5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD