Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKD-FA, MSTKD-FB, MSTKD-FC - Kontaktschalter - Spitzenform frei wählbar, M6
Stückliste
MSTKD-FA
PN
Teile-Nr.
MSTKD-FA
SHP
Spitzenform wählbar
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 3.2, Schlüsselgröße 8)
MP
MxP (Feingewinde)
M6x0.75
STROKE
Hub
2.8 mm
OP
Arbeitspunkt
0.3 from Tip (Repeatability 0.01) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
B
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen