Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTKD-ND - Contacteurs, type étanche à l'eau, avec DEL
Nomenclature
MSTKD-ND
PN
Réf. pièce
MSTKD-ND
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4125 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
50~55HRC
MATT
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
CORD
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (épaisseur 3.2, clé de 10)
STROKE
Course
2.8 mm
OP
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) mm
CF
Force de contact
1 N
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés